Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

PV-300ANH3

Wkładka topikowa, szybka, 300 A, 1000 V DC, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, wskaźnik podwójny

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
Numer katalogowy
PV-300ANH3
EAN
5027590506014
UPC
051712498104
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1100 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
CSA Certified
Zgodność z IEC

Elektryczna moc znamionowa

Wartość znamionowa prądu
300 A
Wartość znamionowa przerywania
50 kAIC
Napięcie znamionowe
1000 VDC
Straty mocy w watach
40 W

Dane fizyczne

Kolor
Biały
Typ bezpiecznika
PV-ANH3
Materiał
Korpus ceramiczny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.