Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PV-315A-2XL

Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 315 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, ze wskaźnikiem, zaciski nożowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
Numer katalogowy
PV-315A-2XL
EAN
5996516000434
UPC
051712372138
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
205 mm
Szerokość produktu
71 mm
Masa produktu
1362.137 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL 2579
CSA Certified
Zgodność z IEC
Oczekuje na CCC

Kompatybilne podstawy bezpiecznikowe

Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa SD2XL-S-PV

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
315 A
Klasa
Klasa gPV
Wartość znamionowa przerywania
33 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
17600
Napięcie znamionowe
1000 VDC
Straty mocy w watach
75 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Skrzynki łączące macierzy fotowoltaicznych
Wyposażone w:
Zaciski nożowe bez otworów na śruby
Rozmiar bezpiecznika
2XL
Typ bezpiecznika
PV-2XL

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.