Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 355 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, ze wskaźnikiem, zaciski nożowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
|
| Numer katalogowy |
PV-355A-2XL
|
| EAN |
5996516000441
|
| UPC |
051712372183
|
| Długość/głębokość produktu |
61 mm
|
| Wysokość produktu |
61 mm
|
| Szerokość produktu |
205 mm
|
| Masa produktu |
1422 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa SD2XL-S-PV
|
| Wartość znamionowa prądu |
355 A
|
| Klasa |
Klasa gPV
|
| Wartość znamionowa przerywania |
33 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
26000
|
| Napięcie znamionowe |
1000 VDC
|
| Straty mocy w watach |
68 W
|
| Zastosowanie |
Systemy fotowoltaiczne, falowniki, skrzynki łączące macierzy fotowoltaicznych
|
| Wyposażone w: |
Wciskana bez otworów na śruby
|
| Rozmiar bezpiecznika |
2XL
|
| Typ bezpiecznika |
PV-2XL
|