Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

RS200PWH

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 200 A, 690 V AC, BS88/B2, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, biały, wkładki bezpiecznikowe TF DD M09-660

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RS200PWH
EAN
5996516025055
UPC
051712418775
Długość/głębokość produktu
248 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
227 mm
Masa produktu
2315 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
200 A
Napięcie znamionowe przy AC
660-690 V AC
Napięcie znamionowe przy DC
460 V DC

Product specification

Model
Red Spot
Rodzaj połączenia
Tylny sworzeń połączony
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Compatible Bussmann series fuse

Typ bezpiecznika
DD
TF

Eksport specyfikacji produktu