Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SD1XL-S-PV

Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki PV, podstawa bezpiecznikowa rozmiar 1XL PV, 1500 V DC, 250 A

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
Numer katalogowy
SD1XL-S-PV
EAN
5027590419116
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
77.3 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
250 A
Klasa
Klasa gPV
Napięcie znamionowe
1500 V DC

Product specifications

Zastosowanie
Skrzynki łączące macierzy fotowoltaicznych
Rozmiar bezpiecznika
1XL

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.