Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 16 A, AC 415 V, BS88, 13 x 29 mm, gL/gG, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
SMD16
|
| EAN |
5027590510998
|
| Długość/głębokość produktu |
29 mm
|
| Wysokość produktu |
16 mm
|
| Szerokość produktu |
16 mm
|
| Masa produktu |
12.1 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Kod modelu |
STREET LIGHTING FUSE >16A 415V
|
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
10 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
415 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
SMD
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Straty mocy w watach |
1.8 W
|
| Rodzaj połączenia |
Cylindryczny
|
| Budowa |
BS88
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczne
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
415 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
odłączniki oświetlenia ulicznego
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne
|