Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Konfiguratory i narzędzia

Nasze programy wspierają w projektowaniu i doborze instalacji oraz urządzeń do warunków pracy, wymagań związanych z prawodawstwem branżowym, krajowym i europejskim.

Konfigurator RMQ

Konfigurator pomaga wybrać i połączyć różne urządzenia kontrolno-sterujące z gamy produktów RMQ. Dzięki zintegrowanemu edytorowi etykiet możliwe jest indywidualne dostosowanie urządzeń RMQ w sposób elastyczny, szybki i ekonomiczny. Edytor etykiet wspiera tworzenie napisów dostosowanych do potrzeb klienta i projektu.

Suwak - dobór rozruszników silnikowych

Dobór styczników, wyłączników silnikowych i przekaźników przeciążeniowych dla układów rozruchu bezpośredniego i gwiazda-trójkąt.

Konfigurator NZM i IZM

Szybki i łatwy dobór wyłączników mocy o prądzie znamionowym od 20A do 6300A oraz poprawna konfiguracja akcesoriów. Pełna współpraca z programem cennikowym oraz możliwość eksportu do Excela.

Konfigurator P/T

Szybki dobór łączników krzywkowych, wybór według prądu znamionowego, sposobu zabudowy, diagramu łączeniowego, automatyczna aktualizacja (przy połączeniu do sieci), możliwość exportu zestawienia do pliku .xls i do Programu Cennikowego. Konfigurator wymaga zainstalowanego Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP1 lub wyższej.

Konfigurator SL4/SL7 on-line

Aplikacja on-line do doboru kolumn SL4/SL7. Skonfiguruj kolumnę w trzech krokach: Wybierz wymaganą średnicę i napięcie. Dodaj podstawy i komponenty, a następnie wybierz opcje i sprecyzuj ustawienia komponentów.

Power Xpert Protection Manager

Oprogramowanie Power Xpert Protection Manager firmy Eaton zapewnia przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika oferujący niezrównane możliwości diagnostyki, testowania i rozwiązywania problemów w wyłącznikach powietrznych IZMX i kompaktowych NZM z blokami zabezpieczeń PXR.