Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

UPS 5SC da Eaton

A UPS 5SC da Eaton fornece proteção line-interactive, acessível e fiável para servidores de pequenas empresas, que se adaptam a qualquer tipo de restrições de instalação. Complementando a nossa gama de UPSs, a 5SC inclui uma interface de LCD para exibir o estado e as medições em tempo real, implementa soluções de gestão compatíveis com a maioria das plataformas IT, e fornece uma saída de onda sinusoidal, para compatibilidade com a maioria dos equipamentos sensíveis de TI.

Topologia
Line Interactive
Potência
500-3000 VA
Formato
Rack/Torre

Interface LCD

A interface do LCD indica claramente o estado dos principais parâmetros da UPS, tais como a tensão de entrada e saída, carga e nível da bateria e autonomia estimada. São também disponibilizadas capacidades essenciais de configuração para a tensão de saída, alarme sonoro e sensibilidade.

Várias funcionalidades de comunicação

A 5SC disponibiliza ligação por USB e série. A porta USB é compatível com HID para a integração automática nos sistemas Windows, Mac OS e Linux. Está disponível uma slot para uma carta de comunicação opcional nos modelos rack e R/T. O Intelligent Power® Software Suite da Eaton garante a compatibilidade com os principais SO incluindo software de virtualização.

Flexibilidade

A 5SC da Eaton está disponível em vários formatos. Modelos em torre para uma integração fácil em ambientes com restrições de espaço. Modelos em Rack para acomodação em caixas de pouca profundidade até 500 mm, racks de 2 postes ou para montagem na parede. Os modelos de R/T permitem a instalação em torre ou em bastidor.
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close