Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

Eaton 9PX UPS

A UPS 9PX da Eaton fornece uma proteção de energia eficiente para data centers de pequena e média dimensão, salas de TI e infraestruturas. Proporcionando uma proteção de dupla conversão com 40% menos de consumo de energia, a 9PX é a UPS ideal para gestores de TI e instalações que pretendem reduzir custos de energia e procuram soluções de proteção de energia.

Agora disponível em versões de iões de lítio.

Descubra o novo 9PX Gen2 5-11 kVA

A UPS Eaton 9PX Gen2 é uma solução equivalente em termos de formato, função e compatibilidade ao modelo original 9PX, cobrindo gamas de potência de 5 kVA a 22 kVA anteriormente suportadas pela primeira geração.
 

Agora disponível em versões de iões de lítio

esta UPS apresenta uma duração alargada da bateria de 8 a 10 anos, bem como, uma tecnologia que permite uma implementação simplificada, sem necessidade de manutenção e atualização e é composta por baterias de chumbo-ácido. 

Eaton logo elite ups RVB JPG

Sustentabilidade de mãos dadas com o mais alto nível de eficiência energética

Na Eaton, a sustentabilidade é um dos nossos objetivos fundamentais. Entre o desenvolvimento de tecnologias amigas do ambiente, a Eaton melhorou o seu compromisso de se concentrar na eficiência ao conceber soluções.

Como signatária do novo Código de Conduta da UPS, a Eaton orgulha-se de anunciar que as gamas 91PS, 93PS, 93PM, 9395P, 5P, 5PX, 9PX são UPS de classe Elite, proporcionando o mais alto nível de eficiência energética.

Mais energia

A 9PX da Eaton (1 – 3 kVA) é a primeira UPS da sua classe a disponibilizar o fator de potência unitário (VA=W). Oferece 11% mais potência do que qualquer outra UPS, para além de alimentar mais servidores com cargas VA equivalentes e fatores de potência menores.

Eficiente em termos energéticos

Certificada pela Energy Star, a 9PX da Eaton fornece um nível de eficiência mais elevado, para assim, reduzir os custos energéticos e de arrefecimento. A 9PX consegue medir o consumo de energia até aos grupos de tomadas geridos. Os valores de kWh podem ser monitorizados com o LCD ou o software Intelligent Power da Eaton.

Preparadas para virtualização

Com uma placa de comunicação opcional e o software Intelligent Power® da Eaton, compatível com os principais SO, a 9PX integra-se perfeitamente com os principais ambientes de virtualização e ferramentas de gestão da cloud.
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close