Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Disjuntores

Disjuntor de Corte no Ar - série IZMX/INX

A série IZMX/INX da Eaton vai de encontro às necessidades da distribuição de energia de baixa tensão, através de novos materiais e de uma construção melhorada. Os tamanhos compactos minimizam a área útil que não gere receitas e que exija mais dos componentes integrados. Os dois tamanhos compactos permitem que os painéis do interruptor sejam mais pequenos. O design modular e os respetivos acessórios permitem uma integração fácil do painel e do quadro de distribuição. 

A série oferece um elevado nível de funcionalidade e capacidade de comunicação, com um elevado desempenho. A série IZMX/INX vai de encontro às necessidades de qualquer cliente, pois combina uma elevada capacidade de resistência a interrupções e curto-circuitos, com uma vasta gama de funções do relé e comunicações fáceis de integrar.

Descubra o nosso novo IZM63..-1
integrado
instalação rápida e fácil
seguro
aumenta a segurança
inteligente
fiabilidade e diagnóstico

A tecnologia moderna do disjuntor permite reduzir custos

Caraterísticas principais

  • A tecnologia moderna dos disjuntores permite reduzir os custos do sistema
  • Unidades de controlo multi-funcionais de última geração 
  • O PXR pode ser configurado com o software PXPM, que permite um controlo inigualável, testes profissionais e resolução de problemas
  • Compatível com Profibus, Ethernet e Modbus TCP/IP
  • Projeto de engenharia simplificado pela redução para apenas 2 tamanhos
  • Conexão fácil e flexível através do adaptador de conexão rotativo e das opções de conexão associadas
  • O software da Eaton permite simplificar os testes, a manutenção e a personalização – o que permite reduzir tempo e esforço 
  • Uma interface de utilizador melhorada permite aos engenheiros ver e ajustar descentralmente as definições do relé
  • O tamanho compacto das estruturas permite reduzir a área útil que não gere receitas
  • O design modular e os respetivos acessórios permitem uma integração fácil do painel e do quadro de distribuição

Soluções individuais combinadas com o IZMX

Ao adicionar soluções individuais aos disjuntores IZMX, é possível proporcionar mais proteção nos sistemas e mais segurança aos trabalhadores, caso ocorra alguma falha. Reduz também o risco de interrupções indesejadas. Estas soluções incluem:
  • ARMSTM
  • ARCON®
  • Zona Seletividade Encravamento
  • Controlo remoto
  • Teste e documentação com o PXPM

Para soluções económicas e otimizadas

O IZMX16 é o disjuntor de corte no ar mais pequeno da gama a nível mundial, sem qualquer perda em termos de desempenho. O seu tamanho compacto permite ao utilizador criar conceitos inovadores, como instalar dois disjuntores lado a lado, com um design extraível, numa secção de 600 mm de abertura. Tal permite uma configuração mais económica da secção e também poupar espaço operacional. E onde for necessário ter um controlo remoto, este volume pode ainda acomodar um motor para compressão do mecanismo de mola e algumas bobinas magnéticas para ligar/desligar. É simplesmente impossível ter um desempenho ainda melhor em menos espaço.

O IZMX40 é um disjuntor de até 4000 A num volume de um disjuntor de 3200 A, sem a necessidade de instalar quaisquer “extensões de pentes de ligação” na área de conexão. Testes realizados para a sua integração nos aparelhos de proteção da Eaton, confirmam o seu extraordinário desempenho técnico e ótima compatibilidade, graças ao sistema de conexão flexível. A estrutura modular e os detalhes integrados, bem como uma gama completa de acessórios e funções adicionais, facilitam a adaptação do disjuntor a qualquer uma das aplicações necessárias. Opcionalmente, pode ser adaptado diretamente na fábrica – sem qualquer custo ou trabalho de instalação adicionais relativos ao disjuntor.

A plataforma do relé de última geração - Power Xpert Release (PXR)

O dot matrix display de alta resolução foi melhorado para estar sempre ativo, exibindo constantemente o estado da “Zona Seletividade Encravamento” (ZSI), a condição da bateria e a corrente nominal. Todos os dados podem ser transferidos através da função de comunicação Modbus, Profibus ou Ethernet e uma palavra-passe pode ser adicionada, evitando alterações não autorizadas. Além disso, um código QR foi adicionado para uma identificação mais fácil e acesso a informações adicionais.

Disjuntores de Corte no Ar IZM63..-1 - modificados e melhorados

O tamanho melhorado da estrutura IZM63..-1, para utilização até 6300A, permite selecionar todos os dispositivos de proteção derivados. Além disso, os disjuntores estão equipados com dispositivos de disparo eletrónicos PXR digitais que, para além da sua funcionalidade versátil, apresentam mais funções como a gravação de eventos, diagnósticos e testes completos, incluindo a geração de protocolos de testes do software PXPM auto-explicativos.

Benefícios
  • Um disjuntor com uma funcionalidade comum em toda a distribuição
  • Um software PXPM comum que inclui todas as novas funcionalidades adicionais
  • Uma comunicação Modbus opcional a bordo

ACBs da Série IZM32/IN32

A série de Disjuntor de Corte no Ar IZM32/IN32 da Eaton oferece uma elevada proteção do circuito até 3200 A num espaço reduzido. À semelhança da série IZMX/INX, a IZM32/IN32 vai de encontro às necessidades de qualquer cliente, pois combina uma elevada capacidade de resistência a interrupções e curto-circuitos, com uma vasta gama de funções de relé e comunicações fáceis de integrar.
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close