Os armários industriais xEffect Ci são perfeitamente adequados para todos os tipos de dispositivos de comutação e proteção, tais como MCB (disjuntores modulares), disjuntores em caixa moldada, interruptores-seccionadores, arrancadores ou contactores. Oferecem proteção contra ambientes agressivos, reduzem os custos de instalação e podem ser adaptados a quase todas as aplicações de construção de máquinas, incluindo as instalações fotovoltaicas. Os armários de policarbonato com grau de proteção IP65 impedem a entrada de água, sujidade e poeira. Além disso, os armários resistentes à corrosão cumprem a norma IEC/EN 62208 e os requisitos para dispositivos do tipo NA de acordo com a UL508A.
Testado e comprovado nos ambientes mais extremos
Os armários de policarbonato Ci da Eaton proporcionam a máxima flexibilidade.
| Versão Ci X de acordo com a norma IEC/EN 62208 |
| Versão Ci NA de acordo com a norma UL508A |
| Grau de proteção: IP65 (IK10) |
| Material da base: policarbonato reforçado com fibra de vidro |
| Material da tampa: policarbonato não reforçado |
| Resistência ao calor anormal: base: 960 °C / tampa: 850 °C |
| Características de inflamabilidade: base UL94V1 / tampa UL94V2 |
| Resistência de isolamento: Ui = 1000 V AC / 1500 V DC |
| Proteção contra choques elétricos: classe de proteção II, isolamento total |
| Cor: base: RAL7035 / tampa: cinzento transparente ou RAL7035 |
| Condições do local de instalação: interior; exterior, protegido |
A sua pesquisa "" não corresponde a quaisquer documentos ou produtos.