O painel repetidor convencional e BiWire são compatíveis com a central Eaton BiWire Flexi e com a central convencional de 8 zonas.
Pode ser feita uma ligação de até 3 painéis por central, em que estes conseguem repetir a informação de qualquer zona da central, à qual estão conectados.
Com uma fonte de alimentação integrada, a única cablagem necessária para o painel repetidor respeita a conexão da entrada de rede à unidade de alimentação, e o cabo de dados entre a central e cada painel repetidor.
| Painel Repetidor Convencional/BiWire | EFBWCV-REPEATER |
| Intervalo de tensões de entrada: | 18.75 - 30.7 V |
| Corrente Máxima da Bateria: | 2,7A |
| Porta de repetição (a utilização desta porta está fora do âmbito da EN54): | Tipo: RS485 Nós: Até 3 repetidores e uma central de incêndio |
| Temperatura de Funcionamento: | -5°C a +40°C |
| Humidade relativa: | 93% +/-3% sem condensação |
| Classificação IP: | IP30 |
| Peso (sem bateria): | 2,25 kg |
| Materiais: | PC ABS Frente e Trás |
| Acesso por cabo: | Posições de perfuração 29 x 20 mm - ranhuras para entrada de cabo Cabo tipo 2 core 1,5 mm, cabo corta-fogo, 500 m (Máx. por zona) |
| Normas: | BS5839-pt1 |