Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

Contactor Auxiliar DILA

Estão disponíveis três versões básicas do contactor auxiliar DILA da gama Moeller da Eaton: 4 contactos NO; 3 contactos NO e 1 contacto NC; e 2 contactos NO e 2 contactos NC. Podem ser adicionados até oito contactos e são fornecidos contactos auxiliares de 2 e 4 pólos para montagem superior. São ideais para utilização como contactores de acoplamento ou de interface, especialmente se utilizados para controlar grandes contactores diretamente a partir de um PLC.

Dispositivos básicos:
4 contactos NO; 3 contactos NO e 1 contacto NC; e 2 contactos NO e 2 contactos NC

Caraterísticas principais

  • Versões DILA: 4 contactos NO; 3 contactos NO e 1 contacto NC; e 2 contactos NO e 2 contactos NC
  • Podem ser adicionados até oito contactos
  • Todos os contactos estão conectados e em locais opostos

Ligações através de um único "clique" – contactor auxiliar DILA com tecnologia Push-in

Os terminais Push-in permitem uma instalação segura e fácil do painel de controlo através de um único clique. O processo simplificado da rede de cabos permite conexões até 50% mais rápidas, sem quaisquer ferramentas adicionais. Os contactores auxiliares com tecnologia Push-in ocupam o mesmo espaço que os contactores convencionais e podem, portanto, ser facilmente integrados nos sistemas existentes.

Contactor Auxiliar DILA

Os contactores auxiliares DILA são o complemento ideal para os contactores DILM. Se forem utilizados os respetivos componentes do sistema, estes podem facilmente integrar uma vasta gama de tarefas de controlo.

A eficiência energética é um tema atualmente muito importante

Com a Eaton, os seus sistemas estão automaticamente em conformidade com a diretiva ErP, de forma simples, rápida e económica, enquanto reduzem, simultaneamente, os seus custos energéticos.

Série Moeller da Eaton — um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em arranque, controlo e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece-lhe um portfólio de produtos comprovado, que o ajudará a utilizar a energia de forma fiável, eficiente, segura e sustentável.
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close