Os disjuntores de proteção de motor sem fusível PKZ da gama Moeller da Eaton combinam proteção contra curto-circuitos e sobrecargas num único dispositivo. Estão disponíveis duas versões, que abrangem toda a gama de tensão de 0,1 A a 63 A. E isto com apenas 18 tipos diferentes, o que permite poupar espaço de armazenamento e simplificar o planeamento do projeto. Os disjuntores de proteção de motor são compatíveis com a gama de contactores DIL da Eaton, pelo que são ideais para combinações de arrancadores de motor. Todos os acessórios, incluindo os interruptores auxiliares integrados, os indicadores de disparo, os desengates de tensão e os manípulos rotativos de acoplamento de portas, podem ser utilizados tanto para o PKZM0, como para o PKZM4.
Como melhorar a ligação da cablagem de um armário de controlo?
Visitar página
Torne a cablagem mais eficiente
Transferir White Paper
A sua pesquisa "" não corresponde a quaisquer documentos ou produtos.