Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Comutador de baixa tensão

XEnergy Light

As caixas de distribuição de energia e controlo xEnergy Light acomodam aparelhos de comutação de até 1600 A. O revestimento fabricado em placas de aço protege contra danos e choques elétricos.

A xEnergy Light de montagem lateral pode ser facilmente transformada numa caixa de controlo, para propósitos industriais, ou num distribuidor de energia para edifícios, de acordo com os seus requisitos. A xEnergy Light dispõe de uma instalação fácil, é robusta e está disponível em mais de 55 dimensões.

Corrente nominal
até 1600 A
Corrente de curta duração
Até 65 kA – 1s
Design flexível
55 dimensões diferentes

Caraterísticas principais

  • Disponível com alturas de 1400 a 2000 mm, larguras de 425 a 1350 mm e profundidades de 300 a 800 mm
  • Distribuidor robusto de montagem laterial, fabricado em placa de aço, que também é adequado para uma instalação autónoma
  • Oferece um grau de proteção IP31, IP42 ou IP55
  • Proteção contra a corrosão e abrasão através de uma acabamento com tinta com revestimento de pó RAL 7035
  • Cumpre com as normas IEC/EN 62208 e EN 60529, assim como a norma IEC 60439-1/-3 e IEC 61439-1/-2
  • Inclui um kit de batente de porta, um interruptor de contacto de porta com suportes, lâmpadas do armário de controlo e diversos sistemas de bloqueio

A Família de Produtos xEnergy Light

Quadro de Distribuição Principal

eaton_xenergy_light_vt15819.jpg
  • Alimentações, saídas e acoplamentos com disjuntores automáticos
  • Saídas com seccionador-fusível SL de até 630 A
  • Sistema de alimentação de entrada de cabo sem necessidade de perfurar
  • Separação interna até à forma 4b tipo 2 e 6
  • Conexão do cabo pela parte superior ou inferior

Quadro de sub-distribuição

eaton_xenergy_light_vt24810.jpg
  • Sistemas de instalação Profi+ e EP
  • Módulos de encaixe para NZM, seccionadores-fusíveis NH e faixas, para bases de fusíveis de parafuso, dispositivos para instalação modular e dispositivos individuais

Armário de Distribuição de Controlo

eaton_xenergy_light_vt23710.jpg
  • Tecnologia de controlo com a Sasy 60i
  • Unidades individuais de instalação fixa numa placa de montagem
  • Ventilação e ar condicionado
  • Tecnologia de automatização

Configurador xEnergy

Para tornar o mais fácil possível o processo de planear e projetar um sistema xEnergy, oferecemos-lhe o configurador xEnergy como uma ferramenta de planeamento gratuita.
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco

Configurador xEnergy

Para tornar o mais fácil possível o processo de planear e projetar um sistema xEnergy, oferecemos-lhe o configurador xEnergy como uma ferramenta de planeamento gratuita.
Ligações de transferência
X
Download Close