Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

Produtos personalizados

Produtos de iluminação de segurança personalizados para os seus projetos

Para estar completamente integrado num projeto, é necessário saber adaptar-se aos requisitos arquitetónicos específicos.

A Eaton criou uma gama de produtos e acessórios personalizados para ir de encontro às suas necessidades, bem como dos seus clientes, sem alterar as características certificadas do produto.

Luminárias e acessórios autónomos com pintura
eaton-emergency-lighting-self-contained-customization-silver-gloss-black-mat-dark-grey.png
Pictogramas específicos
eaton-emergency-lighting-self-contained-customization-pictogram.png

Personalização da pintura

A perfeita integração das luminárias autónomas na arquitetura dos edifícios é sempre um desafio. A Eaton ajuda-o a responder a este desafio através de uma gama de luminárias pintadas (caixa pintada) e de acessórios disponíveis em 3 cores.

Características

  • Solução profissional fornecida por um fabricante de iluminação de emergência
  • Pronto a utilizar
  • Acabamento perfeito
  • Qualidade superior para uma vida útil longa
  • Período de garantia igual ao produto standard
  • Nenhuma modificação das características de segurança (teste dielétrico, teste de fio incandescente, intervalo de temperatura, ….)
  • Declaração CE
  • O relatório de teste interno menciona qualquer variação do desempenho do produto
eaton-emergency-lighting-self-contained-paint-customization-crystalway-dark-grey.jpg
eaton-emergency-lighting-self-contained-customization-paint-velos-black.jpg
eaton-emergency-lighting-self-contained-customization-paint-nexitech-dark-grey.jpg
eaton-emergency-lighting-self-contained-planete-2000-customized-paint-black.png
eaton-emergency-lighting-self-contained-paint-customization-crystalway-black-mat.jpg
emergency-lighting-planete-400-disc–emergency–safety-black.jpg

Personalização de pictogramas

O papel das luminárias de sinalização de saída não se prende somente com a demonstração dos caminhos de evacuação. Por vezes, é necessário identificar facilmente a localização de um equipamento de segurança, refúgio, ponto de encontro, etc. A Eaton desenvolveu uma gama de pictogramas específicos para várias gamas de produtos, cobrindo assim, a maioria das necessidades de sinalização.

Características

  • Solução profissional fornecida por um fabricante de iluminação de emergência
  • Testado a temperaturas elevadas
  • À prova de UV
  • Qualidade superior para uma vida útil longa
  • Todas as sinalizações de saída cumprem com a norma EN605.98.2.22
  • Em conformidade com a EN1838 
eaton-emergency-lighting-self-contained-customization-pictogram-guideled-wheelchair.png
Uma coleção de até 31 pictogramas está disponível para a gama de luminárias autónomas, disponibilizando um conjunto completo de sinalização de saída e indicações de segurança.
eaton-emergency-lighting-self-contained-customization-pictogram-nexitech-fire-hose.jpg

Não encontra a cor ou o pictograma de que necessita?

Entre em contato com a nossa equipa e teremos todo o prazer em ajudá-lo com as necessidades específicas do seu projeto.
eaton-emergency-lighting-self-contained-customization-pictogram-nexitech.jpg
eaton-emergency-lighting-self-contained-customization-paint-crystalway-suspended.jpg