Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

019610
FS-AT

Eaton Moeller® series AT Locating plate, for AT-

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series AT Accessory Locating plate
Catalog Number
019610
EAN
4015080196105
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
24 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
FS-AT

Especificações do produto

Accessory/spare part type
Other
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Functions
For fixing with side motion
Degree of protection
IP65

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.