Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

029417
ZAV-P3

Eaton Moeller® series ZAV Shaft extension, L=25mm

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series ZAV Accessory Shaft extension
Catalog Number
029417
EAN
4015080294177
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
ZAV-P3

Especificações do produto

Used with
T5(B)-…/Z
Type
Shaft extension
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
15 mm
Cross section width
15 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Shaft length
25 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Plastic

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.