Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

041282
KNB-P3

Eaton Moeller® series Thumb-grip, black, for switch-disconnector P3

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Toggle
Catalog Number
041282
EAN
4015080412823
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
36 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
0.017 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
KNB-P3

Especificações do produto

Used with
T5(B)-…/E, …/Z, …/I4
Type
Rotary handle
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Color
Black
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Switch disconnector

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.