Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Interrompido

046301
Model code: VS

Eaton Moeller® series RMQ16 Anti-rotation tab

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Anti-rotation tab
Catalog Number
046301
EAN
4015080463016
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
2 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Guard ring as anti-rotation feature for all RMQ16 actuators
Model Code
VS

Especificações do produto

Accessories
Anti-rotation tab
Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exportar as especificações do produto

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.