Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Interrompido

072305
Model code: Q25TS-197

Eaton Moeller® series RMQ16 Carrier, +label, HAND 0 AUTO Q25TS-197

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
Catalog Number
072305
EAN
4015080723059
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
38 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
Q25TS-197

Especificações do produto

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Black
Shape
Rectangular
Language
English
Inscription
HAND 0 AUTO
Imprint ISO symbols
None

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.