Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

093972
Model code: DE-P3

Eaton Moeller® series DE Coupling drive DE-P3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DE Accessory Coupling drive
Catalog Number
093972
EAN
4015080939726
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
60 mm
Product Width
87 mm
Product Weight
0.075 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
DE-P3

Especificações do produto

Used with
T5-…/E
T5B…/E
Type
Assembly kit
Accessories
Axle shaft
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Fitted with:
Axis extension
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA Other
Functions
Conversion of switch to rear mounting switch
Coupling drive

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.