Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

101058
DILM65-XSL

Eaton Moeller® series DILM Secondary terminal wire kit, star-delta, for DILM40-M65

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series DILM wiring kit
Catalog Number
101058
EAN
4015081009534
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
32 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.126 kg
Certifications
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-04
Model Code
DILM65-XSL

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificação do design
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
8.1 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
2.7 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
98 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Fitted with:
Star-point bridge
Functions
Main current wiring for star-delta combination

Informações gerais

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.