Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

106448
BPZ-TSB-600

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Rail terminal support W = 600 mm

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
106448
EAN
4015081062188
Product Length/Depth
54 mm
Product Height
29 mm
Product Width
530 mm
Product Weight
0.48 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-TSB-600

Informações adicionais

Functions
Additional equipment

Programa de entrega

Application
Rail
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Clearance from back plate
50 mm
Connection size, connection facility
Other
Housing material
Sheet steel
Material
Steel
Mounting method
Direct mounting
Floor standing distribution board
Horizontal
Mounting position
Horizontal
Number of connections
0
Surface finishing
Galvanized
Surface of the contact rail
Galvanized
Thickness
1.5 mm

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.