Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

110836
M22-WJ4-2P

Eaton Moeller® series M22 Joystick, with 2 operating points per operating direction, With plastic shaft, 4 positions, Bezel: titanium, momentary

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 joystick
Catalog Number
110836
EAN
4015081103676
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.028 kg
Certifications
IEC/EN 60947
VDE 0660
Catalog Notes
These joysticks are combined with normal normally open contacts M22-K10 and NO early-make contacts M22-K10P.
Model Code
M22-WJ4-2P

Atuador

Actuating force
5 N
Actuator function
Momentary
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Fitted with:
Front ring
Retraction in 0-position
2 operating points per operating direction
Plastic shaft
Number of actuation directions
4
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
Plastic shaft
Degree of protection
IP66
NEMA 4X, 13
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
2000 Operations/h
Product Category
RMQ-Titan
Type
Joystick

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.