Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

110937
Model code: M22-D-G-X1-K10-BVP

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NO, green, inscribed, Blister pack for hanging

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
110937
EAN
4015081104666
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
80 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.027 kg
Compliances
CE
Certifications
DNV
GL
LR
Model Code
M22-D-G-X1-K10-BVP

Especificações do produto

Actuator color
Green
Features
Labelled
Actuator function
Spring-return
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
Please enquire
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
Fitted with:
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
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
0.11 W
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67
NEMA 4X
Front element type
Flat
Lens type
Round
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
RMQ-Titan

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.