Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

113766
FAZ-C32/1-NA-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB. FAZ-DC, 1-pole, tripping characteristic: C, rated current In: 32 A, Switchgear for export to North America (UL-listed)

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
Catalog Number
113766
EAN
4015081133017
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.128 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
UL 489, CSA C22.2 No. 5
IEC 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
FAZ-C32/1-NA-DC

Informações adicionais

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Used with
Miniature circuit breaker
FAZ-DC

Programa de entrega

Amperage Rating
32 A
Application
Switchgear for export to North America (UL-listed)
Number of poles
Single-pole
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Release characteristic
C
Tripping characteristic
C
Type
  • FAZ-DC
  • Miniature circuit breaker

Verificação do design de acordo com a norma IEC/EN 61439
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
Verificação do design de acordo com a norma IEC/EN 61439 - dados técnicos

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
3.4 W
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W

Technical data - electrical

Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Voltage rating at DC
250 V DC
Voltage type
DC

Technical data - mechanical

Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Width in number of modular spacings
1

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Introduza o seu número de série de 16–17 dígitos
O número de série que introduziu não deve conter caracteres especiais. O número de série que introduziu está incorreto; deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série que introduziu não foi encontrado. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série que introduziu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique aqui para navegar até à página do produto correspondente ao número de série que introduziu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional.
Número de série
Reset O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Utilize este formulário para comunicar este problema para obter assistência adicional.
Introduza o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que introduziu é suspeito! Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação que introduziu não corresponde aos nossos registos para este número de série. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação é obrigatório comunicar este problema para obter assistência adicional.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
x
Comunicar um problema
Introduza o seu nome completo.
x
Obrigado, o seu problema foi submetido. A nossa equipa de produto entrará em contacto consigo em breve.