Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

114026
Model code: LS-XAP

Eaton Moeller® series LS Adapter plate, additional fixing, for LS-Titan

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Adapter plate
Catalog Number
114026
EAN
4015081134489
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
4.2 mm
Product Width
30.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
LS-XAP

Especificações do produto

Used with
LS-titan
Accessory/spare part type
Flange plate
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Functions
For additional fixing with sideways operation, together with locating plate FS-AT (order separately)
Design
2.5 mm thick
Degree of protection
IP65

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.