Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

121088
M22-XAK14

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency stop, D=90mm, yellow, EN, SV, FI, DA

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
121088
EAN
4015081189182
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
DNV
Model Code
M22-XAK14

Atuador

Inscription
EMERGENCY STOP (4 languages)
Inscription type
Text
Language
Several
RAL-number
1004
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
Product Category
Accessories
Size
90 x 90 mm

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.