Download documento () de 20

169124
Model code: DX-NET-PROFIBUS

Eaton DX PROFIBUS DP communication module for DA1 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169124
EAN
4015081656042
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
UL
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UL File No.: E172143
Catalog Notes
SUB-D socket, 9-pole
Model Code
DX-NET-PROFIBUS

Especificações do produto

Used with
DA1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection
Degree of protection
IP00
Protocol
PROFIBUS-DP
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.