Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170E3850

Fuse-link, high speed, 6 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E3850
EAN
5996516006436
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
1646 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Especificações do produto

Amperage Rating
6 A
Breaking capacity
50 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
1*
Rated voltage DC
4000 V
Center-to-center distance of connections
395 mm
Current type
DC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Watt losses
23 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
4000 V
Type
Fuse
Fuse type
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Introduza o seu número de série de 16–17 dígitos
O número de série que introduziu não deve conter caracteres especiais. O número de série que introduziu está incorreto; deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série que introduziu não foi encontrado. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série que introduziu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique aqui para navegar até à página do produto correspondente ao número de série que introduziu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional.
Número de série
Reset O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Utilize este formulário para comunicar este problema para obter assistência adicional.
Introduza o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que introduziu é suspeito! Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação que introduziu não corresponde aos nossos registos para este número de série. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação é obrigatório comunicar este problema para obter assistência adicional.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
Contacte-nos para comunicar problema
x
Comunicar um problema
Introduza o seu nome completo.
x
Obrigado, o seu problema foi submetido. A nossa equipa de produto entrará em contacto consigo em breve.
Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.