Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170E7649

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E7649
EAN
5996516007082
UPC
051712807012
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1345 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Especificações do produto

Amperage Rating
630 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
1000 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
154 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Color
None
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.