Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170E9252

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1400 V, size 3, aR, IEC, with indicator

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E9252
EAN
5704057005906
UPC
051712214414
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
136.8 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

Especificações do produto

Amperage Rating
500 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
3
Rated voltage AC
1400 V
Center-to-center distance of connections
82.4 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Watt losses
135 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1400 V
Type
Fuse
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.