Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170H0239

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 2 A, AC 250 V, Switch K1, 700V (UL), 690V (IEC), Fuse Accessory

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H0239
EAN
5027590439091
UPC
051712799881
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
60 mm
Product Width
163 mm
Product Weight
32.4 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Especificações do produto

Amperage Rating
2 A
Accessory/spare part type
Microswitch
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Fuse Accessory
Application
High speed/semiconductor fuses rated up 690V (IEC)/700V (UL)

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.