Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170H3006
Model code: BASE CA110 1250A 1400V UR 43653

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1400 Vac/Vdc, 1250A, fixed centre fuse base (110mm)

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H3006
EAN
5027590439169
UPC
051712804677
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
77 mm
Product Width
203 mm
Product Weight
1393 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512
Model Code
BASE CA110 1250A 1400V UR 43653

Especificações do produto

Amperage Rating
1250 A
Number of poles
Single-pole
Swivelling mechanism
No
Features
Halogen free
Accessory/spare part type
Fixed centre fuse base
Fitted with:
Extra contact
Connection
Screw connection
110 mm Centre distance
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Quantity
1
Voltage rating
1400 V
Voltage rating - max
1400 V
Connection type
Connector M10
Type
Fuse accessory
Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.