Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M1309

Fuse-link, high speed, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1309
EAN
5027590440707
UPC
051712216456
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
40 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.295 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 16A 690V 000U/80 GR UC

Especificações do produto

Amperage Rating
16 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
000
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
76.7 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class gR
Clearing (I2T)
48 at 660 V
Watt losses
5.5 W
Fuse shape
Square body, slotted offset bolted tags
Pre arc (I2T)
7.2
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
000
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
U/80 Without indicator
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.