Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M1409
Model code: FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 16A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X blade end, Class gR, DIN 43 620

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1409
EAN
5027590332835
UPC
051712216753
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
46 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
146 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Especificações do produto

Amperage Rating
16 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
000
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
78 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class gR
Clearing (I2T)
48 at 660 V
Watt losses
5.5 W
Fuse shape
Square body, slotted offset bolted tags
Pre arc (I2T)
7.2
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
000
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/80 Type T Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.