Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M1417-H

Fuse-link, high speed, 100 A, AC 690 V, size 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1417-H
EAN
5027590440974
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
46 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
135.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
DIN
UL 248-13

Especificações do produto

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
000
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
78 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Watt losses
24 W
Fuse shape
Square body, slotted offset bolted tags
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
000
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.