Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M4314

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 690 V, size 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, type T indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4314
EAN
5027590452236
UPC
051712799577
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
142 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
RoHS Compliant
EAC
CE
Certifications
IEC 60269-4

Especificações do produto

Amperage Rating
500 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
86.5 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
170000 at 660 V
Watt losses
72 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
25000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type T Indicator for micro
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
French style
E/Type indicator for micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.