Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M5013
Model code: FUSE 700A 690V 2/80 AR UC

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, single indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5013
EAN
5027590455404
UPC
051712799270
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
596 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 700A 690V 2/80 AR UC

Especificações do produto

Amperage Rating
700 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
78 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
405000 at 660 V
Watt losses
95 W
Clearing loss
95
Fuse shape
Square body, knife blade contacts
Pre arc (I2T)
60500
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
/80 Visual indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.