Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M5468

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 600 V, size 2, aR, IEC, UL, single indicator

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5468
EAN
5027590457378
UPC
051712261401
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
59 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1237 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
Model Code
FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Especificações do produto

Used with
Protection of DC common bus, DC drive, and reduced voltage starters
Amperage Rating
1250 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
600 V
Center-to-center distance of connections
65.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2400000 at 660 V
Watt losses
130 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
365000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
2
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V (UL), 600 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exportar as especificações do produto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Introduza o seu número de série de 16–17 dígitos
O número de série que introduziu não deve conter caracteres especiais. O número de série que introduziu está incorreto; deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série que introduziu não foi encontrado. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série que introduziu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique aqui para navegar até à página do produto correspondente ao número de série que introduziu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional.
Número de série
Reset O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Utilize este formulário para comunicar este problema para obter assistência adicional.
Introduza o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que introduziu é suspeito! Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação que introduziu não corresponde aos nossos registos para este número de série. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação é obrigatório comunicar este problema para obter assistência adicional.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
Contacte-nos para comunicar problema
Authenticate before accessing Test Reports
x
Comunicar um problema
Introduza o seu nome completo.
x
Obrigado, o seu problema foi submetido. A nossa equipa de produto entrará em contacto consigo em breve.
Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.