Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M5500

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5500
EAN
5027590457521
UPC
051712261470
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
818 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Especificações do produto

Amperage Rating
1000 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1100 V
Center-to-center distance of connections
91.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2350000 at 1000 V
Watt losses
135 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
480000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
2
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
1100 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/90 Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exportar as especificações do produto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Introduza o seu número de série de 16–17 dígitos
O número de série que introduziu não deve conter caracteres especiais. O número de série que introduziu está incorreto; deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série que introduziu não foi encontrado. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série que introduziu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique aqui para navegar até à página do produto correspondente ao número de série que introduziu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional.
Número de série
Reset O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Utilize este formulário para comunicar este problema para obter assistência adicional.
Introduza o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que introduziu é suspeito! Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação que introduziu não corresponde aos nossos registos para este número de série. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação é obrigatório comunicar este problema para obter assistência adicional.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
Contacte-nos para comunicar problema
x
Comunicar um problema
Introduza o seu nome completo.
x
Obrigado, o seu problema foi submetido. A nossa equipa de produto entrará em contacto consigo em breve.
Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.