bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M6284

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 690 V, size 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6284
EAN
5996516018842
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
958 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Especificações do produto

Amperage Rating
1250 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
140 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.