Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M6513
Model code: FUSE 900A 690V 3GN/50 AR UC

Fuse-link, high speed, 900 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6513
EAN
5027590462846
UPC
051712799706
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
350 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated
Model Code
FUSE 900A 690V 3GN/50 AR UC

Especificações do produto

Amperage Rating
900 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
52.4 mm
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Clearing (I2T)
670000 at 660 V
Watt losses
120 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
100000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
3
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
G/Visual indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.