Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M6748
Model code: FUSE 1000A 1100V 3FKE/115AR CU

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 1100 V, size 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6748
EAN
5027590334006
UPC
051712265454
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1344 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 1000A 1100V 3FKE/115AR CU

Especificações do produto

Amperage Rating
1000 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
1100 V
Center-to-center distance of connections
114 mm
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2150000 at 1000 V
Watt losses
135 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Pre arc (I2T)
450000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1100 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.