Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

171894
DX-BR200-0K8

Eaton DX Braking resistance, IP20, 200 Ω, 0.8 kW, For use with: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Especificações gerais

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171894
EAN
4015081683918
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
450 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
4 kg
Certifications
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
C22.2
UL report applies to both US and Canada
UL
UL508
Certified by UL for use in Canada
Catalog Notes
Installed in a housing designed to prevent accidental contact and featuring a temperature monitoring switch and a 1-meter connection cable
Model Code
DX-BR200-0K8

Especificações do produto

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in ceramic potting compound inside aluminum case, combined
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
200 Ω
Continuous braking rating
0.8 kW
Degree of protection
IP20
IP00
Voltage rating - max
600 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.