Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

171918
DX-BR050-3K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 50 Ω, 3.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Especificações gerais

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171918
EAN
4015081684175
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
330 mm
Product Weight
12 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
C22.2
UL
UL508
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Model Code
DX-BR050-3K1

Especificações do produto

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
50 Ω
Continuous braking rating
3.1 kW
Degree of protection
IP20
IP00
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.