Download documento () de 20

172930
Model code: DX-EMC-MNT-3M

Eaton DX Mounting adapter, With gland plates, For installing the connection cables on the motor side, Size FS3

General specifications

Product Name
Eaton DX Mounting adapter
Catalog Number
172930
EAN
4015081695188
Product Length/Depth
116 mm
Product Height
52.8 mm
Product Width
120.5 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE
Model Code
DX-EMC-MNT-3M

Especificações do produto

Used with
DA1
DC1
Product Category
Accessories
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
Gland plates
Frame size
FS3
Accessory/spare part type
Mounting set
Functions
For installing the connection cables on the motor side

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.