Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

174621
DXE-EXT-SET

Eaton DE1 Configuration module for configuring ramp time, Motor protection, terminal mode of operation for DE1 variable speed starter

Especificações gerais

Product Name
Eaton DXE Configuration module
Catalog Number
174621
EAN
4015081710768
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
38 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 274
IEC/EN61800-3
UL 508C
Model Code
DXE-EXT-SET

Especificações do produto

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
Fitted with:
Selector switch for ramp time and operating mode
Potentiometer for motor protection and fixed frequency
Accessory/spare part type
Extension module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.