Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

184969
DX-NET-ETHERNET2-2

Eaton DX Field bus connection Ethernet/IP for DE1, DC1

Especificações gerais

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
184969
EAN
4015081803903
Product Length/Depth
41 mm
Product Height
57 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.044 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
2 x RJ45, 8 pole
Model Code
DX-NET-ETHERNET2-2

Especificações do produto

Used with
DC1
DE1
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
Accessory/spare part type
Communication module
Connection type
Plug-in connection
Protocol
EtherNet-IP

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.